TESCOM™ Druckregler der Serie 64-3200 BSGS
Spezifikationen
| Druckstufe | Maximaler Eingangsdruck: 150, 1 000, 1 500 psig (10,3, 69,0, 103 bar) <br>Ausgangsdruckbereiche: 30, 60, 100, 150, 200 psig (2,1, 4,1, 6,9, 10,3, 13,8 bar) |
| Gehäusewerkstoff | Elektropolierter Edelstahl 316L oder elektropolierter Edelstahl 316L VAR |
| Membran | Hastelloy® |
| Ventilsitz-Halter | Edelstahl 316 |
| Ventilteller | Edelstahl 316 oder Hastelloy® |
| Ventilsitz | Teflon®, Vespel®, PCTFE |
| Sonstige Teile: | Edelstahl 316 |
| Betriebstemperatur | Teflon®-Sitz: -40 bis 160 °F (-40 bis 71 °C)<br>Vespel®-Sitz: -40 bis 350 °F (-40 bis 177 °C)<br>PCTFE-Sitz: -40 bis 140 °F (-40 bis 60 °C)<br> |
| Anschlussgröße und -art | 1", 3/8", 3/4", 1/2" Rohrstutzen<br>1/4", 1/2", 3/4"<br>Druckschraube fest, Druckschraube, schwenkbar (normaler und hoher Durchfluss), Überwurfmutter (normaler und hoher Durchfluss) |
| Durchflussrate | Cv = 1,2 |
| Gewicht (ohne Manometer) | 3,5 lbs (1,6 kg) |
| Weitere Informationen | Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro. |