TESCOM™ zweistufige Druckminderer der Serie 64-3400

Regler der Serie 64-3400 sind zweistufige Druckminderer mit fester mechanischer Verbindung zwischen Ventilstößel und Membran für ultrahochreine Anwendungen, Oberflächengüte von 10 Ra / 0,25 µm und Inngarnitur optional in Hastelloy®. Eingangsdruck von 3 500 psig / 241 bar mit Ausgangsdrücken bis 150 psig / 10,3 bar. Ideal für den Einsatz in Gasflaschenschränken, bei der Halbleiterfertigung und in Forschungslaboren.

Spezifikationen

DruckstufeMaximaler Eingangsdruck: 3 500 psig / 241 bar <br>Auslassdruckbereiche: 30, 60, 100, 150 psig / 2,1, 4,1, 6,9, 10,3 bar
GehäusewerkstoffElektropolierter Edelstahl 316L oder elektropolierter Edelstahl 316L VAR
MembranEdelstahl 316L
VentilsitzPCTFE oder Teflon® PFA
VENTILFEDEREdelstahl 316
Ventilspindel und sonstige TeileEdelstahl 316 (Hastelloy® optional)
BetriebstemperaturTeflon®-Sitz: -40 °F bis 160 °F / 40 °C bis 71 °C<br>PCTFE-Sitz: -40 °F bis 140 °F / -40 °C bis 60 °C<br>
Anschlussgröße und -art1/4 in. HPIC<br>1/4 in., 1/2 in.<br>Druckschraube, schwenkbar, Druckschraube, fest, Überwurfmutter<br>1/4 in. Rohrstutzen
DurchflussrateSiehe Teilenummer-Auswahltabelle
Gewicht3,0 lbs / 1,4 kg
Weitere InformationenWeitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.