TESCOM™ Druckregler der Serie 64-3600 für hochempfindliche Anwendungen

Regler der Serie 64-3600 sind Druckminderer mit fester mechanischer Verbindung zwischen Ventilstößel und Membran für ultrahochreine und hochempfindliche Anwendungen mit niedrigem Druckabfall, einer Oberflächengüte innen von 10 Ra / 0,25 µm und Innengarnitur in optionalem Hastelloy®. Eingangsdrücke von 600 oder 3 500 psig / 41,4 oder 241 bar mit Ausgangsdrücken bis 150 psig / 10,3 bar. Ideal geeignet für die Verwendung in 1/4 in. Entnahmestellen, Gasflaschenschränken, für die Fertigung von Halbleitern und in Ventilblöcken.

Spezifikationen

DruckstufeMaximaler Eingangsdruck: 600 oder 3 500 psig / 41,4 or 241 bar <br>Auslassdruckbereiche: 30, 60, 100, 150 psig / 2,1, 4,1, 6.9, 10,3 bar
GehäusewerkstoffElektropolierter Edelstahl 316L oder elektropolierter Edelstahl 316L VAR
MembranHastelloy®
VentilsitzPCTFE, Teflon PFA® oder Vespel®
Stößel und VentilfederEdelstahl 316
Sonstige TeileEdelstahl 316 oder Hastelloy®
BetriebstemperaturTeflon® PFA-Sitz: -40 bis 160 °F (-40 bis 71 °C)<br>Vespel®-Sitz: -40 bis 350 °F (-40 bis 177 °C)<br>PCTFE-Sitz: -40 bis 140 °F (-40 bis 60 °C)<br>
Anschlussgröße und -art1/4 in., 1/2 in.<br>Druckschraube, schwenkbar, Überwurfmutter, Druckschraube, fest, HPIC<br>1/4 in. Rohrstutzen
DurchflussrateCv = 0,15 oder 0,06
Gewicht2 lbs / 0,9 kg
Weitere InformationenWeitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.