TESCOM™ Druckregler der Serie 64-5000 für den Vakuumbereich
Spezifikationen
| Druckstufe | Maximaler Eingangsdruck: 8,3, 41,4 oder 241 bar (120, 600 oder 3 500 psig) <br>Ausgangsdruckbereiche: 50 mmHg abs. – <br>1,0, 2,1, 4,1, 6,9 bar (15, 30, 60, 100 psig) |
| Gehäusewerkstoff | Elektropolierter Edelstahl 316L oder elektropolierter Edelstahl 316L VAR |
| Ventilsitz | Teflon®, PCTFE |
| Membran | Edelstahl 316L |
| Ventilstößel, Feder und Ventilführung | Edelstahl 316 |
| Betriebstemperatur | Teflon®-Sitz: -40°F to 160°F (40°C to 71°C)<br>PCTFE-Sitz: -40 °C bis 140°F (-40°C to 60°C)<br> |
| Anschlussgröße und -art | 1/4" HPIC<br>1/4", 1/2" Druckschraube<br>1/4", 1/2" Überwurfmutter<br>IN-Anschluss: 1/4" Außengewinde; OUT-Anschluss: 1/4" Innengewinde<br>IN-Anschluss: 1/4" Innengewinde; OUT-Anschluss: 1/4" Außengewinde<br>1/4" Rohrstutzen |
| Durchflussrate | Kv = 0,24 (Modell mit 8,3 bar [120 psig])<br>Kv = 0,15 (Modell mit 41,4 bar [600 psig])<br>Kv = 0,06 (Modell mit 241 bar [3 500 psig]) |
| Gewicht | 2 lbs (0,9 kg) |
| Weitere Informationen | Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro. |