TESCOM™ Druckregler der Serie 64-5400 mit Elektropolierung
Spezifikationen
| Druckstufe | Maximaler Eingangsdruck: 600 psig / 41,4 bar<br>Ausgangsdruckbereiche: 30, 60, 100, 150 psig / 2,1, 4,1, 6,9, 10,3 bar |
| Gehäusewerkstoff | Elektropolierter Edelstahl 316L oder elektropolierter Edelstahl 316L VAR |
| Membran | Hastelloy® |
| Ventilsitz | PCTFE oder Teflon® PFA |
| Ventilsitz-Halter | Nitronic 60 Edelstahl |
| Stößel, Dichtung und sonstige Teile | Edelstahl 316 |
| Betriebstemperatur | Teflon®-Sitz: -40 °F bis 160 °F / 40 °C bis 71 °C<br>PCTFE-Sitz: -40 °F bis 140 °F / -40 °C bis 60 °C<br> |
| Anschlussgröße und -art | 3/8 in. Rohrstutzen<br>1/2 in. Rohrstutzen<br>1/2 in. Druckschraube<br>1/2 in. Überwurfmutter<br>3/8 in. Klemmringverschraubung<br>1/2 in. Klemmringverschraubung |
| Durchflussrate | Cv = 1,0 |
| Ansteuerung | Hand |
| Gewicht (ohne Manometer) | 3,5 lbs / 1,6 kg |
| Weitere Informationen | Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro. |