TESCOM™ Druckregler der Serie 74-2400 in feder- und gewindeloser Ausführung

Regler der Serie 74-2400 sind Druckminderer mit fester mechanischer Verbindung zwischen Ventilstößel und Membran und einem feder- und gewindelosen Design mit geringem internen Volumen für ultrahochreine Anwendungen. Die Serie 74-2400 bietet eine Oberflächengüte von 10 Ra in einem Gehäuse aus Edelstahl 316 VAR. Eingangsdrücke von 600 oder 3 500 psig / 41,3 bar oder 241 bar mit Ausgangsdrücken bis 100 psig / 6,9 bar. Hervorragend geeignet für die Verwendung in 1/4 in. Entnahmestellen, Gasflaschenschränken, für die Fertigung von Halbleitern, in Ventil-Verteilerinseln und in Forschungslaboren.

Spezifikationen

DruckstufeMaximaler Eingangsdruck: 600 or 3 500 psig / 41,4 or 241 bar <br>Auslassdruckbereiche: 30, 60 oder 100 psig / 2,1, 4,1 oder 6,9 bar
WerkstoffGehäuse: Elektropolierter Edelstahl 316L VAR<br>Membran: Edelstahl 316L<br>Sitz: PCTFE (Vespel® optional für Modell mit 3 500 psig / 241 bar)<br>Ventilstößel, hintere Dichtung: Edelstahl 316
BetriebstemperaturPCTFE-Sitz: -40 °F bis 140 °F / -40 °C bis 60 °C <br>Vespel® Sitz: -40 °F bis 350 °F / -40 °C bis 177 °C
Anschlussgröße und -art1/4 in. HPIC <br>1/4 in., 1/2 in.<br>Druckschraube, Überwurfmutter<br>1/4 in. Rohrstutzen
DurchflussrateCv = 0,06 (Modell mit 3 500 psig / 241 bar)<br>Cv = 0,15 (Modell mit 600 psig / 41,4 bar)
Gewicht (ohne Manometer)2,0 lbs / 0,9 kg
Weitere InformationenWeitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.