TESCOM™ Druckregler der Serie 74-3000 in gewindeloser Ausführung
Spezifikationen
| Maximaler Eingangsdruck | 20,7, 41,4, 69,0 oder 241 bar (300, 600, 1 000 oder 3 500 psig) |
| Ausgangsdruckbereiche | 100 mmHg abs. - 1,0 bar, 0,21-2,1, 0,21-4,1, 0,28-6,9 und 0,28-10,3 bar<br> 100 mmHg abs. - 15 psig, 3-30, 3-60, 4-100 und 4-150 psig |
| Werkstoff | Gehäuse: Elektropolierter Edelstahl 316L VAR <br>Membran: Hastelloy®<br>Spindel, Dichtung und sonstige Teile: Edelstahl 316 |
| Ventilsitz | 241 bar (3500 psig): Vespel®<br> 20,7 und 69,0 bar (300 und 1000 psig): PCTFE<br> 41,4 bar (600 psig): Teflon® PFA |
| Betriebstemperatur | Vespel®-Sitz: -40 bis 149 °C (-40 bis 300 °F)<br>PCTFE-Sitz: -40 bis 60 °C (-40 bis 140 °F)<br>Teflon® PFA-Sitz: -40 bis 71 °C (-40 bis 160 °F) |
| Anschlussgröße und -art | 1/4", 3/8", 1/2" Rohrstutzen <br>1/4" Druckschraube, fest<br>1/2" Druckschraube, schwenkbar, Überwurfmutter |
| Durchflussrate | Kv = 0,5 |
| Ansteuerung | Hand |
| Gewicht | 1,5 kg (3,2 lbs) |
| Weitere Informationen | Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro. |