TESCOM™ 74-3800 Druckregler in gewindeloser Ausführung

Regler der Serie 74-3800 sind Druckminderer mit fester mechanischer Verbindung zwischen Ventilstößel und Membran für ultrahochreine Anwendungen und bieten große Durchflüsse in gewindelosem Innendesign mit niedrigem internen Volumen und einem Durchflusskoeffizienten von Kv = 0,5. Druckminderer der Serie 74-3800 sind mit einer Oberflächengüte von 10 Ra 0,25 µm lieferbar. Eingangsdrücke von 600, 1 000 oder 3 500 psig (41,3, 69,0, 241 bar) mit Ausgangsdrücken bis 150 psig (10,3 bar). Ideal für den Einsatz in 1/2" Entnahmestellen-Druckreglern, Gasflaschenschränken, Spülsystemen mit großem Durchfluss und für die Fertigung von Halbleitern.

Spezifikationen

DruckstufeMaximaler Eingangsdruck: 600, 1 000, 3 500 psig (41,4, 69,0, 241 bar) <br>Ausgangsdruckbereiche: 30, 60, 100, 150 psig (2,1, 4,1, 6,9, 10,3 bar)
WerkstoffGehäuse: Elektropolierter Edelstahl 316L VAR <br>Membran: Edelstahl 316 oder Hastelloy®<br>Sonstige Teile: Edelstahl 316
Ventilsitz  Vespel® (3 500 psig [241 bar] Eingangsdruck)<br> PCTFE (600, 100 psig [41,4, 6,9 bar] Eingangsdruck)<br>Teflon® PFA (600 psig [41,4 bar] Eingangsdruck)
BetriebstemperaturVespel®: -40 °F bis 350 °F (-40 °C bis 177 °C)<br>PCTFE: -40 °F bis 140 °F (-40 °C bis 60° C)<br>Teflon® PFA: -40 °F bis 160 °F (-40 °C bis 71 °C)
Anschlussgröße und -art3/8" Klemmringverschraubung<br>1/2" Klemmringverschraubung<br>1/2" Druckschraube<br>1/2" Überwurfmutter<br>3/8" Rohrstutzen<br>1/2" Rohrstutzen
DurchflussrateKv = 0,5
Gewicht (ohne Manometer)3,2 lbs (1,5 kg)
Weitere InformationenWeitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.