TESCOM™ 98 Hochdruckfilter

TESCOM™ Hochdruckfilter der Serie 98 in Leitungs-, Mini- oder T-Ausführung sind für Betriebsdrücke bis zu 10 000 psig (690 bar) geeignet. Ideal für die Filtrierung des Mediums vor den Druckregelkomponenten, um diese vor Kontamination durch Fremdkörper zu schützen.

Spezifikationen

Max. Betriebsdruck98-1010 Mini In-Line Serie: 6 000 psig (414 bar) <br>98-1110 T-Serie: 6 000–10 000 psig (414–690 bar)<br>98-1210 In-Line Serie: 3 000–10 000 psig (207–690 bar)<br>
Werkstoffe: Serie 98-1010 Mini In-LineGehäuse: Edelstahl 304<br>Interner Filter – 10 Mikron: plissierter Edelstahl 304<br>
Werkstoffe: Serie 98-1110 T-TypGehäuse: Edelstahl 303<br>Interner Filter – 10 Mikron: plissierter Edelstahl 304<br>O-Ringe: Buna, Teflon® oder Viton®<br>
Werkstoffe: Serie 98-1210 In-LineGehäuse: 3 000 psig (207 bar) – Edelstahl 303<br>6 000, 10 000 psig (414, 690 bar) – Edelstahl 17-4<br>Filter – 10 Mikron: Edelstahl 304<br>O-Ringe: Buna, Teflon® oder Viton®<br>
Betriebstemperatur: Serie 98-1010 Mini In-Line-320 °F bis 550 °F (-196 °C bis 288 °C)
Betriebstemperatur: Serie 98-1110 T-TypBuna O-Ring: -20 bis 165 °F (-29 bis 74 °C) <br>Teflon® O-Ring: --40 bis 165 °F (40 bis 74 °C)<br>Viton® O-Ring: 0 bis 220 °F (-18 bis 104 °C)
Betriebstemperatur: Serie 98-1210 T-TypBuna O-Ring: -20 bis 165 °F (-29 bis 74 °C)<br>Teflon® O-Ring: -40 bis 165 °F (-40 bis 74 °C)
Betriebstemperatur: Serie 98-1210 T-TypViton®-O-Ring: 0 bis +220 °F (-18 bis +104 °C)<br>E.P.-O-Ring: -40 bis +225 °F (-40 bis +107 °C)
Anschlussgröße und -art: 98-10101/4", 3/8", 1/2" <br>Innengewinde NPTF, Innen-/Außengewinde NPTF (nur 1/4" und 1/2"), MS33649 Innengewinde/MS33656 Außengewinde
Anschlussgröße und -art: 98-11101/4", 3/8", 1/2" <br>Innengewinde NPTF, MS33649, SAE
Anschlussgröße und -art: 98-12101/4", 3/8", 1/2" (nur 3 000 und 6 000 psig [207 und 414 bar])<br>Innengewinde NPTF / Außengewinde MS33649
Weitere InformationenWeitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.