TESCOM™ ACS012 Umschaltdruckregler
Spezifikationen
| Maximaler Eingangsdruck | 27,6 oder 241 bar (400 oder 3 500 psig) |
| Maximaler Ausgangsdruck | 5,9–7,9 bar (85–115 psig)<br>9,3–11,4 bar (135–165 psig)<br>12,8–16,2 bar (185–215 psig)<br>16,2–18,3 bar (235–265 psig)<br> |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl 316, Messing oder vernickeltes Messing |
| Werkstoff des Oberteils | Edelstahl Serie 300 oder Messing |
| Ventilsitz | PTFE |
| Membran und Feder | Edelstahl 316 |
| Reibhülse | Innen: PTFE<br>Außen: Edelstahl 316<br> |
| Sonstige Teile: | Edelstahl 316 (und Messing für Messinggehäuse) |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +74 °C (-40 °F bis +165 °F) |
| Anschlussgröße und -art | 1/4 Zoll NPTF |
| Durchflussrate | Cv = 0,06 |
| Gewicht | 2,2 kg (5 lbs) |
| Weitere Informationen | Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro. |