TESCOM™ Umschaltdruckregler der Serie ACS3200
Spezifikationen
| Druckstufe | Maximaler Eingangsdruck: 3 000 psig / 207 bar<br>Auslassdruck: 160–200 psig / 11,0–13,8 bar<br> |
| Werkstoff | Gehäuse, Membran und Feder: Edelstahl 316 oder Messing <br>Oberteil: vernickeltes Messing<br>Ventilsitz: PCTFE<br>Ventil-O-Ring: Viton®<br>Sonstige Teile: Edelstahl 316<br> |
| Betriebstemperatur | -40 °F bis +140 °F (-40 °C bis +60 °C) |
| Anschlussgröße und -art | 1/4 in. NPTF |
| Durchflussrate | Cv = 1,2 |
| Gewicht | 10 lbs / 4,5 kg |
| Weitere Informationen | Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro. |