TESCOM™ Dosierventile der Serie CC

Dosierventile der Serie CC sind zur Regelung von Drücken bis 690 bar (10 000 psig) ausgelegte Dosierventile mit einem drehungsfreien Ventilstößel, der zur Reduzierung des Sitz- und Stößelverschleißes beiträgt. Das Ventil erfordert mehr als 20 Umdrehungen von geschlossen bis geöffnet und sorgt somit für eine hervorragende Durchflussregelung. Ideal für die Verwendung in Injektions-, Kalibrier- und Probenahmesystemen. Geeignet für GC-Trägergase und überkritische Flüssigkeitsextraktion.

Spezifikationen

Maximaldruck50 mmHg–690 bar (50 mmHg–10 000 psig)
WerkstoffGehäuse: Edelstahl 316 <br>Sitzring: PEEK, Vespel®<br>O-Ringe: Ethylen-Propylen, Viton®, 90 <br>Durometer Buna, Kalrez®<br>Stützring: Teflon®<br>
Sonstige TeileEdelstahl 300
Betriebstemperatur-34 °C bis +149 °C (-30 °F bis +300 °F)
AnschlüsseNPTF, SAE (nur 1/8"), innenliegende Ultrareinstgasanschlüsse (HPIC)<br>(max. 241 bar [3 500 psig])
DurchflusskoeffizientKv = 0,00125 max.<br>Kv = 0,00005 max.<br>Kv = 0,01 max.
Gewicht0,4 kg (0,9 lb)
Weitere InformationenWeitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.