TESCOM™ Flaschenstations-Druckregler
Spezifikationen
| Prozessmedien | Nicht korrosive/korrosive Gase und Gemische bis Reinheit 6,0 (99,9999 Vol %) |
| Druckstufe | Maximaler Eingangsdruck: 300 bar (4 350 psig)<br>Ausgangsdruckbereiche: <br>0–10 bar (0–145 psig)<br>0–20 bar (0–290 psig) |
| Leckagerate | 10⁻⁷ mbar l/s He |
| Werkstoff | Gehäuse: Edelstahl 316 oder vernickeltes Messing<br>Membran: Edelstahl 316L |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis +70 °C (-4 °F bis +158 °F) |
| Nenndurchfluss | 10 m3/h auf der Basis von Stickstoff, Kv = 0,06 |
| Reinigung | Gereinigt für die Verwendung mit Sauerstoff. |
| Eingangsanschlussart und -größe | G 3/8 Zoll Innengewinde<br>Klemmringverschraubung 6 mm |
| Ausgangsanschlussart und -größe | Prozessausgang: G 1/4 Zoll<br>Spülgas: G 1/4 Zoll<br>Abblaseventil: M 12x1 Zoll |
| Gewicht | 7,9 kg (17,6 lbs) für 2x1 Zylinder<br>3,7 kg (8,1 lbs) für 1 Zylinder |
| Weitere Informationen | Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro. |