TESCOM™ Steuergasregler der Serie CP32
Spezifikationen
| Druckstufe | Maximaler Eingangsdruck: 3 000 psig / 207 bar <br>Maximaler Auslassdruck Range: 0–500 psig / 0–34,5 bar |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl 316, Messing |
| Sitz und Dichtung | CTFE, Teflon® |
| O-Ringe | Buna-N, Viton® |
| Sitzhalter | Nitronic 60 oder Messing |
| Druckfeder und Membran | Edelstahl 316 |
| Sonstige Teile | Edelstahl 316, Messing |
| Betriebstemperatur | -15 °F bis 140 °F / -26 °C bis 60 °C<br>* Für erweitere Temperaturbereiche von -40 °F bis 400 °F / -40 °C bis 177°C bei TESCOM anfragen |
| Anschlussgröße und -art | 1/2 in. NPTF |
| Durchflussrate | Cv = 1,0 |
| Ansteuerung | Dom |
| Gewicht | 3,5 lbs / 1,6 kg |
| Weitere Informationen | Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro. |