TESCOM™ Umschaltdruckregler der Serie CR441800

Die Regler der Serie CR441800 sind kompakte Umschaltstationen für hohen Druck, die den Umschaltregler in einem kompakten Wandmontagesystem mit einem Leitungsdruckminderer kombinieren. Sie sind für den universellen Einsatz und für industrielle Gase geeignet. Die Regler ermöglichen die kontinuierliche Gasversorgung mit geringen Durchflüssen von zwei Hochdruckquellen. Ideal für den Einsatz mit Trägergasen für Analysatoren sowie Laserresonator-Gasanwendungen.

Spezifikationen

Maximaler Eingangsdruck3 500 oder 6 000 psig / 241 oder 414 bar
Maximaler AusgangsdruckSieben verschiedene maximale Regelbereiche zwischen 500 und 2 000 psig / 34,5 bis 138 bar
WerkstoffeGehäuse: Messing, Edelstahl 316 oder vernickeltes Messing <br>Oberteil: Edelstahl Serie 300, Messing oder vernickeltes Messing<br>Ventilsitz: Vespel®<br>O-Ring: FKM<br>
Sonstige TeileMessing und Edelstahl Serie 300
Betriebstemperatur-15 °F bis +165 °F / -26 °C bis 74 °C
Anschlussgröße und -art1/4 in. NPTF
DurchflussrateCv = 0,06
Gewicht3 lbs / 1,4 kg
Weitere InformationenWeitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.