TESCOM™ CS2200 Umschaltstation für niedrigen Durchfluss
Spezifikationen
| Druckstufe | Maximaler Eingangsdruck: 241 bar (3 500 psig)<br>Ausgangsdruckbereiche: 0–<br>1,7, 3,4, 6,9, 10,3 bar (25, 50, 100, 150 psig)<br> |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl 316 oder Messing |
| Werkstoff des Oberteils | Edelstahl Serie 300 oder Messing |
| Ventilsitz | PTFE |
| Membran und Feder | Edelstahl 316 |
| Reibhülse | Innen: PTFE<br>Außen: Edelstahl 316 |
| Sonstige Teile: | Edelstahl 316 (und Messing für Messinggehäuse) |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +74 °C (-40 °F bis +165 °F) |
| Anschlussgröße und -art | 1/4 Zoll NPTF |
| Durchflussrate | Cv = 0,06 |
| Gewicht | 2,2 kg (5 lbs) |
| Weitere Informationen | Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro. |