TESCOM™ DA Druckminderer
Spezifikationen
| Druckstufe | Maximaler Eingangsdruck: 4 500 psig (310 bar) <br>Ausgangsdruckbereiche: 50 mmHg abs.–<br>15 psig (1,0 bar)<br>50 psig (3,4 bar)<br>100 psig (6,9 bar)<br>350 psig (24,1 bar) |
| Gehäusewerkstoff | Messing oder vernickeltes Aluminium |
| Membranwerkstoff | Buna-N, Ethylen-Propylen oder Viton® |
| Sitzwerkstoff | Teflon® (Eingang maximal 500 psig / 34,5 bar), CTFE oder Vespel® |
| Reibhülsen-Werkstoff | Innen: Teflon®<br>Außen: Edelstahl 316 |
| Werkstoff 40-µm-Filter | Edelstahl 316 |
| Sonstige Teile: | Edelstahl Serie 300 |
| Anschlussgröße und -art | 1/4" SAE, 1/4" NPTF, 1/4" MS33649 |
| Durchflussrate | Cv = 0,06 |
| Gewicht (ohne Manometer) | Messing: 2,4 lbs (1,1 kg)<br>Aluminium: 1 lb (0,5 kg) |
| Weitere Informationen | Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro. |