TESCOM™ Einstufenregler der Serie DG
Spezifikationen
| Maximaler Eingangsdruck | 20,7 bar (300 psig) |
| Ausgangsdruckbereiche | 0–1,4; 0–3,4; 0–6,9; 0–10,3 und 0–17,2 bar (0–20, 0–50, 0–100, 0–150 und 0–250 psig)<br>(0–20,7 bar [0–300 psig] nur Domsteuerung) |
| Werkstoff | Gehäuse, Oberteil, Brennerkappe: Edelstahl 316 <br>Hauptventilsitz: Buna-N 90, Ethylen-Propylen 80, Chemraz 75® oder Viton®<br>Membran: Gylon® |
| O-Ringe | Buna-N, Ethylen-Propylen 80, Chemraz 75® oder Viton® |
| Sonstige Teile | Edelstahl 300, Nitronic 60 |
| Betriebstemperatur | -23 °C bis +74 °C (-10 °F bis +165 °F) |
| Anschlussgröße und -art | 1", 1 1/2" NPTF |
| Durchflusskoeffizient | Kv = 10 |
| Ansteuerung | Druckfeder, Dom, Luft (optional) |
| Gewicht | 15,9 kg (35 lbs) |
| Weitere Informationen | Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro. |