TESCOM™ Stickstoffregler der Serie DH16
Spezifikationen
| Druckstufe | Maximaler Eingangsdruck: 20,7 bar (300 psig) <br>Ausgangsdruckbereiche: 0–<br>1,4; 3,4; 6,9; 10,3; 17,2 oder 20,7 bar (nur domgesteuert)<br>(20, 50, 100, 150, 250 oder 300 psig) |
| Gehäuse, Abdeckhaube, Brennerkappe | Edelstahl 316 |
| Membran | Ethylenpropylen, Gylon® |
| Sitzwerkstoff | Entlüftung: CTFE, Vespel®<br>Hauptventil: Buna-N 90, Ethylenpropylen 80, Chemraz 75®, Viton® |
| O-Ringe | Buna-N, Ethylenpropylen, Chemraz®, Viton® |
| Sonstige Teile: | Edelstahl Serie 300, Nitronic 60 |
| Betriebstemperatur | -20°F bis 165°F (-29°C bis 74°C) |
| Anschlussgröße und -art | 1/2", 3/4", 1", 1 1/2"<br>FVCR, MVCR, Rohr<br>1/4" NPTF, HPIC (nur Messgerät)<br><br>1/2"-Anschluss begrenzt den Kv-Wert des Reglers auf 2,0<br>3/4"-Anschluss begrenzt den Kv-Wert des Reglers auf 3,0 |
| Durchflussrate | Cv = 5,0 |
| Ansteuerung | Feder, Dom |
| Gewicht | 6,8 kg (15 lbs) |
| Weitere Informationen | Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro. |