TESCOM™ Dosierventil mit Membran
Spezifikationen
| Nenndruck | 20,0 bar (290 psig) |
| Nennweite | DN 2 |
| Werkstoff | Gehäuse: Messing oder Edelstahl<br>Oberfläche sonstiger Teile: Messing, verchromt<br>Membran: Hastelloy®<br> |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis +70 °C (-4 °F bis +158 °F) |
| Durchflusskoeffizient | Kv = 0,024 |
| Gewicht | Dosierventil mit Membran ohne Montageplatte für Wandmontage: 0,3 kg (0,66 lbs) |
| Weitere Informationen | Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro. |