TESCOM™ Druckregler der Serie DK

Regler der Serie DK verbessern die Regelung und die Auflösung bei mittleren Drücken und Durchflüssen. DK Regler können mit einem Regler der Serie 26-1600 kombiniert werden, um eine ferngesteuerte Regelung zu ermöglichen oder mit dem Regler ER5000 für eine ferngesteuerte, automatisierte und präzise Druckregelung mit ±0,1 % Genauigkeit. Ideal für den Einsatz beim Testen und der Entwicklung von Komponenten, der Kalibrierung von Durchflussmessgeräten, Berst- und Abnahmeprüfungen, in der superplastischen Umformtechnik, beim Vakuumformen, der Katheter- und Berstscheibenprüfung sowie der Kalibrierung und Prüfung von Sensoren und Manometern. Geeignet für Beschichtungsanwendungen.

Spezifikationen

DruckstufeMaximaler Eingangsdruck: 69,0 bar (1 000 psig) <br>Maximaler Ausgangsdruck<br>Pneumatische Übersetzung: 0–41,4 bar (0–600 psig)<br>Dom-Steuerung: 0–48,3 bar (0–700 psig)
Gehäuse, Federhaube, VentilkappenringMessing, Edelstahl 316
Membran und O-RingeBuna-N, Ethylen-Propylen, Viton®
Sitz, HauptventilCTFE, Teflon®, Vespel®
Werkstoff 40-µm-FilterGesintertes Messing, Edelstahl 316
Sonstige TeileEdelstahl Serie 300, Messing
Betriebstemperatur-26 °C bis +74 °C (-15 °F bis +165 °F)
Anschlussgröße und -art1/4", 3/8", 1/2" SAE<br>1/4", 3/8", 1/2" NPTF
DurchflusskoeffizientKv = 0,35
AnsteuerungDom, Luft
GewichtDom-Steuerung: 1,6 kg (3,5 lbs) <br>Pneumatische Übersetzung: 2,5 kg (5,5 lbs)
Weitere InformationenWeitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.