TESCOM™ elektropneumatischer Antriebsregler der Serie ER5100
Spezifikationen
| Zulässiger Druck (ER5100 System) | Max. Eingangsdruck: 4 500 psig (310 bar)<br> Max. Ausgangsdruck: 400, 900 psig (27,6, 62,1 bar) |
| Zulässiger Druck (ER5110 System) | Max. Eingangsdruck: 3 500 psig (241 bar)<br> Max. Ausgangsdruck: 500 psig (34,5 bar) |
| Durchflussrate | ER5100 System: Kv = 0,7; 2,0 <br>ER5110 System: Kv = 0,06; 0,15 |
| Weitere Informationen | Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro. |