TESCOM™ elektropneumatisches Antriebsreglerkit ER5k

Eine Komplettlösung für Ihr Druckregelsystem, die Sie mit minimalem Aufwand in Betrieb nehmen können. Alle Komponenten des Kits sind komplett montiert, fachgerecht verrohrt und auf ordnungsgemäßen Betrieb getestet. Konfiguriertes Kit kann an einer Schalttafel oder in einem Gehäuse montiert werden. Spart Geld und Einrichtungszeit.

Spezifikationen

Kit (montiert an einer Schalttafel oder in einem Gehäuse) enthältER5000FI-1, Druckminderer (Volumenverstärker, DK Dom-gesteuert, DK und 26-2000 jeweils pneumatisch gesteuert) ODER Vordruckregler (54-2100 oder 26-1700 jeweils pneumatisch gesteuert)
Und4–20 mA Ist-Wert-Messumformer, ER-Versorgungsregler mit Abblaseventil, alle Verbindungsleitungen und Anschlüsse, elektrische Anschlussdose
Dokumentationspaket enthältER5000 Anwenderkit: ER5000 Kurzanleitung, CD mit ER5000 Anwender-Support-Software und Handbuch<br>ER5K Kit-Handbuch: Bedienungsanleitung, Reglerzeichnung und Anschlussschema