TESCOM™ FR2000 Gasdruckregler

Regler der Serie FR2000 sind äußerst genaue Regler für große Durchflüsse mit geringem Ausgangsdruck. Diffusionsdichte Metallmembranabdichtung gewährleistet die Beibehaltung der Reinheit und Zuverlässigkeit der Gase Ideal einsetzbar beim Spülen mit Niederdruck.

Spezifikationen

DruckstufeMaximaler Eingangsdruck: 500 psig (34,5 bar) <br>Ausgangsdruckbereiche: 0–<br>15, 30, 75, 150 psig (1,0; 2,1; 5,2; 10,3 bar)
WerkstoffGehäuse, Membran, und Druckfeder: Edelstahl 316 <br>Sitz: FEP Teflon®<br>Sitzhalter: Nitronic 60<br>O-Ring: Teflon®<br>Restliche Teile: Edelstahl 316<br>
Betriebstemperatur-40 °C bis +74 °C (-40 °F bis +165 °F)
Anschlussgröße und -art1/2", 3/4" NPT
DurchflussrateCv = 1,8
AnsteuerungDom
Gewicht (ohne Manometer)2,7 kg (6,0 lbs)
Weitere InformationenWeitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.