TESCOM™ Hochdruck-Flaschenstation
Spezifikationen
| Gasspektrum | Für nicht korrosive Gase und Gemische bis Reinheit 6,0 (99,9999 Vol %) |
| Druckstufe | Maximaler Eingangsdruck: <br>200 bar (2 900 psig)<br>300 bar (4 350 psig)<br>Ausgangsdruckbereich<br>150 bar (2 175 psig)<br> |
| Werkstoff | Verchromtes Messing oder Edelstahl |
| Betriebstemperatur | -4 °F bis +158 °F (-20 °C bis +70 °C) |
| Durchflussrate | Cv = 0,06 |
| Gewicht | 4,2 kg (9,26 lbs) |
| Weitere Informationen | Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro. |