TESCOM™ Hochdruckventil für Gas

Hochdruckventil für die Bereitstellung von hochreinen Gasen in Gasversorgungsleitungen von Laboren. Ideal für Systeme mit hohem Druck und hohem Durchfluss. Geeignet für Gasanwendungen mit einer Reinheit bis 5,0. Dieses Produkt kommt außerdem in Hauptleitungen und speziellen Schalttafellösungen zum Einsatz.

Spezifikationen

Nennweite (DN)Leitungsventil: 10 mm (0,394 Zoll)
NenndruckLeitungsventil: 300 bar (4 351 psig)
Betriebstemperatur-4 °F bis +158 °F (-20 °C bis +70 °C)
WerkstoffGehäuse: Messing<br>Spindeldichtung: O-Ring-Packung, FSI <br>Sitz <br>Leitungsventil: PA 6,6, O2: Vespel®
Eingangs- und AusgangsanschlussLeitungsventil: G-1/2-Zoll-Innengewinde
GewichtLeitungsventil: 1,4 lbs (0,65 kg)
Weitere InformationenWeitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.