TESCOM™ Labo Doppelregulus Druckminderer
Anwendungen mit mittlerer Durchflussleistung (Labo-F) bzw. niedrigen Ausgangsdrücken (Doppelregulus). Universeller Einsatz − für alle technischen Gase (Gasreinheit bis 5,0). Ideal für die präzise Regelung von niedrigen Ausgangsdrücken.
Spezifikationen
| Max. Eingangsdruck Labo-F und Doppelregulus | 200 bar (2 900 psig) |
| Ausgangsdruckbereiche Labo-F | 1,5 bar, 4,0 bar, 10,0 bar, 20,0 bar (22 psig, 58 psig, 145 psig, 290 psig) |
| Ausgangsdruckbereiche Doppelregulus | 50 mbar, 100 mbar, 500 mbar, 1,00 bar, 1,5 bar (0,73 psig, 1,45 psig, 7,25 psig, 14,5 psig, 22 psig) |
| Anschluss | Eingang: gemäß DIN 477-1 <br>Ausgang: Klemmring ø 6 mm mit zusätzlicher Schlauchtülle 6 mm |
| Weitere Informationen | Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro. |