TESCOM™ Leitungsdruckminderer für Gas
Spezifikationen
| Maximaler Eingangsdruck | D45001: 241 bar / 3 500 psig und 27,6 bar / 400 psig<br>D45002: 207 bar / 3 000 psig und 34,5 bar / 500 psig |
| Maximale Ausgangsdruckbereiche | D45001: 25 u. 50 u. 100 u. 247 u. 500 psig (1,7 u. 3,4 u. 6,9 u. 17,0 u. 34,5 bar) <br>D45002: 25 u. 50 u. 100 u. 150 u. 200 psig (1,7 u. 3,4 u. 6,9 u. 10,3 u. 13,8 bar) |
| Gasspektrum | Nicht korrosive Gase und Gemische bis Reinheit 6,0 (99,9999 Vol.-%) in Messing- und Edelstahlausführung für korrosive Gase in Edelstahl |
| Werkstoff | Gehäuse: Messing oder Edelstahl 316L <br>Federhaube: vernickelter Messing, Edelstahl (optional)<br>Sitz: Teflon® |
| Betriebstemperatur | -40 °F bis +158 °F / -40 °C bis +70 °C |
| Durchflussrate | D45001: Cv = 0,06 (HP), Cv = 0,15 (LP) <br>D45002: Cv = 1,0 |
| Dichtheit nach außen | 10-8 mbar l/s He |
| Anschlussgröße und -art | D45001: 3x NPTF 1/4 Zoll<br>D45002: 2x NPTF 1/2 Zoll<br>Manometer: NPTF 1/4 Zoll |
| Gewicht (ca.) | D45001: 2,4 lbs (1,1 kg) <br>D45002: 4,0 lbs (1,8 kg) |
| Weitere Informationen | Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro. |