TESCOM™ Absperrventil mit Metallmembran

Absperrventile mit Metallmembran sind für die Verwendung mit inerten, reaktiven, korrosiven (Edelstahlgehäuse), entflammbaren und oxidierenden Gasen sowie Gasgemischen ausgelegt. Ideal für den Einsatz in Laboren, F&E und Analysatoren sowie Vorrichtungen zum Absperren der Leitung von zentralen Reinstgas-Versorgungssystemen.

Spezifikationen

Nenndruck40 bar (580 psig)
Betriebstemperatur–20 °C bis +70 °C (–4 °F bis +158 °F)
Anschlussgröße und -art1/4 Zoll NPTF
WerkstoffGehäuse<br>D43712: Messing<br>D43715/D44932: Edelstahl<br>D44931: Messing verchromt <br>Membran: Edelstahl
GewichtD43712/D44931: 0,35 kg (0,8 lbs)<br>D43715/D44932: 0,40 kg (0,9 lbs)
Weitere InformationenWeitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.