TESCOM™ Entnahmestellenregler der Serie MiniLabo2
Spezifikationen
| Druckstufe | Maximaler Eingangsdruck: 40,0 bar (580 psig) <br>Ausgangsdruckbereiche: 1,5; 4,0; 10,0 bar (22, 58, 145 psig) |
| Prozessmedien | Nicht korrosive / korrosive Gase und Gemische mit einer Reinheit bis 6,0 (99,9999 Vol. %) |
| Leckagerate | 10<sup>–8</sup> mbar l/s He |
| Nenndurchfluss | 100 l/min auf der Basis von Stickstoff |
| Werkstoff | Gehäuse: Edelstahl 316L oder verchromtes Messing<br>Membran: Elgiloy® oder Hastelloy® |
| Gewicht (ca.) | Messing: 0,7 kg (1,5 lbs)<br>Edelstahl: 1,2 kg (2,6 lbs) |
| Weitere Informationen | Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro. |