TESCOM™ Zweistufenregler der Serie PS-3400

Regler der Serie PS-3400 sind kompakte, zweistufige Flaschendruckminderer für hochreine Anwendungen mit fester mechanischer Verbindung zwischen Stößel und Membran, die für giftige, entflammbare und luftentzündliche Gase mit niedrigem Durchfluss zum Einsatz kommen. Diffusionsdichte Metallmembranabdichtung sorgt für Reinheit und Integrität der Gase.

Spezifikationen

DruckstufeMaximaler Eingangsdruck: 207 bar / 3 000 psig<br>Ausgangsdruckbereiche: 0-1,7 u. 0-3,4 u. 0-6,9 u. 0-10,3 bar / 0-25 u. 0-50 u. 0-100 u. 0-150 psig
WerkstoffGehäuse, Federhaube, Membran: Edelstahl 316 <br>Sitz: CTFE (1. Stufe), PFA (2. Stufe)<br>Reibhülsen<br>Außen: Edelstahl 316 <br>Innen: PTFE<br>Sonstige Teile: Edelstahl 316
Betriebstemperatur-40 °C bis 60 °C / -40 °F bis 165 °F
Anschlussgröße und -art1/4 Zoll NPTF
DurchflusskoeffizientCv = 0,05
Gewicht (ohne Messgeräte)1,4 kg / 3 lbs
Weitere InformationenWeitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.