TESCOM™ Gasdruckregler der Serie Regulus 3
Spezifikationen
| Maximaler Eingangsdruck | 290 psig / 20,0 bar |
| Ausgangsdruckbereiche | 0,15–1,5, 0,3–3, 1,5–15, 1,5–14,5, 2,2–21,8 inHg<br>5–50*, 10–100, 50–500 mbar, 0,10–1,00, 0,15–1,5 bar<br>* Min. Eingangsdruck von 3,0 bar erforderlich. |
| Gasspektrum | Nicht korrosive Gase, Sauerstoff und Flüssiggase, empfohlen für Gasreinheit bis 5,0 – nicht geeignet für Acetylen |
| Werkstoff | Gehäuse: vernickeltes Messing <br>Membran: NBR, Mediumkontaktseite ist PFEP-beschichtet<br>Sitz: NBR |
| Betriebstemperatur | -4 °F bis 158 °F / -20 °C bis 70 °C für CO-Maximum 104 °F / 40 °C |
| Anschlussgröße und -art | Eingang: G-1/2 in. Innengewinde<br>Ausgang: G-1/2 in.Innengewinde<br>Manometer: G-1/2 in. Innengewinde |
| Gewicht | 2,9 lbs / 1,3 kg |
| Weitere Informationen | Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro. |