TESCOM™ zweistufiger Druckregler Regulus 4

Regler der Serie Regulus 4 sind äußerst fein einstellbare, zweistufige Leitungsdruckminderer (Millibarbereich) für Gasreinheiten bis 5,0 mit integriertem Entlastungsventil. Ideal für den Einsatz als Inline-Druckminderer. Geeignet für nichtkorrosive Gase, Sauerstoffanwendungen und wird allgemein bei der Überwachung der Produktion eingesetzt.

Spezifikationen

DruckstufeMaximaler Eingangsdruck: 290 psig / 20,0 bar <br>Auslassdruckbereiche<br>0,07–0,73, 0,73–7,25, 2,9–22, 14,5–58 psig<br>5–50, 50–500 mbar, 0,20–1,5, 1,00–4,0 bar<br>
WerkstoffGehäuse: Aluminium <br>Membran: Butyl-Gummi, PTFE-beschichtet<br>Sitz: NBR<br>
Anschlussgröße und -artEingang <br>Adapter: M16x1,5<br>Gehäuse: G 3/4 in. <br>Ausgang: G 1 1/4 in.<br>Messgerät: G 1/2 in.<br>Entlastungsventil: L12, DIN 3853 (M18x1,5 + Kegel)<br>
Betriebstemperatur-4 °F bis +158 °F / -20 °C bis 70 °C
GasspektrumNicht korrosive Gase bis Reinheit 5,0 (99,999 Vol %)
NenndurchflussMax. 72 (m3/h Luft)
Gewicht9,3 lbs / 4,2 kg
Weitere InformationenWeitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.