TESCOM™ SG1 Einstufenregler
Spezifikationen
| Maximaler Eingangsdruck | Cv = 0,06: 310 bar (4500 psig)<br>Cv = 0,2: 207 bar (3000 psig)<br> |
| Auslassdruckbereiche | 103, 172, 345, 862, 1724 kPa<br>1,0 u. 1,7 u. 3,4 u. 8,6 u. 17,2 bar<br>15, 25, 50, 125, 250 psig<br> |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl 316L, vernickeltes Messing |
| Sitzwerkstoff | PCTFE, Polyimid*<br>*Nach ASTM D 6456-99 Typ II Klasse 1M (Meldin® 7021 oder Vespel® SP-21)<br> |
| Dichtung | Teflon® oder Buna-N |
| Membran | Edelstahl 316 oder Neopren |
| Filter | 10 Mikron nominal gesinterte Bronze<br>10 Mikron nominal gesinterter Edelstahl 316 |
| Sonstige Teile: | Messing, Edelstahl Serie 300 |
| Anschlussgröße und -art | Eingang und Ausgang: 1/4 Zoll NPTF<br>Zubehör: 1/4 Zoll NPTF |
| Betriebstemperatur | PCTFE-Sitz: -40 °C bis +60 °C / -40 °F bis +140 °F<br>Polyimid* Sitz: -40 °C bis +121 °C / -40 °F bis +250 °F<br> |
| Durchflussrate | Cv = 0,06, 0,2 |
| Ansteuerung | Nur federgesteuert |
| Gewicht | 1,1 kg (2,4 lbs) |
| Weitere Informationen | Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro. |