TESCOM™ SG3 Einstufiger Gasregler

Kompakter, leichter, einstufiger Regler der Serie SG3 mit hoher Reinheit insbesondere für entzündliche und Industriegasströme von 5-200 SCFM (141-5 600 SLPM). Die Metallmembran sorgt durch Genauigkeit und besonders lange Lebensdauer für Gasreinheit und -integrität. Besonders geringe Zerfallsneigung der Einlaufkennlinie bietet stabilen Ausgangsdruck bei Eingangsdruckschwankungen. Eignet sich für Labor- und Entnahmestellensysteme bei hochreinen Anwendungen in den Bereichen Medizin, Pharmazie, Lebensmittel, Getränke und vielen weiteren.

Spezifikationen

DruckstufeMaximaler Eingangsdruck: 4 500 psig (310 bar)<br>Maximaler Ausgangsdruck: 15, 50, 125, 250 psig (103, 345, 862, 1724 kPa oder 1,0 u. 3,4 u. 8,6 u. 17,2 bar)
WerkstoffGehäuse: Edelstahl 316L, vernickelter Messing<br>Sitz: PCTFE<br>Membran: Edelstahl 316 oder Neopren<br>Dichtung: Teflon® oder Buna-N
Filter10 Mikron Nennwert, Sinterbronze oder Edelstahl 316
Sonstige Teile:Messing, Edelstahl Serie 300
Betriebstemperatur-40 °F bis +140 °F (-40 °C bis +60 °C)
VerbindungenEingang und Ausgang: 1/2 Zoll NPTF<br>Zubehör: 1/4 Zoll NPTF
DurchflussrateCv = 1,0
AnsteuerungNur federgesteuert
Gewicht5,5 lbs (2,5 kg)
Weitere InformationenWeitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.