TESCOM™ SJS-Druckregler für mechanische Pumpen

Regler der Serie SJS sind ideal geeignet für die Drucküberlagerung von Dichtungssystemen und kontrollieren diffuse Emissionen, sorgen für eine längerer Lebensdauer der Dichtung, erhöhen die Sicherheit und reduzieren die Wartungskosten. Die Serie SJS wird im Allgemeinen mit dem Trennmittler der Serie 42MW eingesetzt.

Spezifikationen

Druckstufen (psig / bar)Maximaler Eingangsdruck: 500 psig (34,5 bar)<br>Maximaler Referenzdruck: 400 psig (27,6 bar)<br>Maximaler Ausgangsdruck - Vorspannung und Referenz: 500 psig (34,5  bar)<br>Vorspannbereich: 0-100 psig (0-6,9 bar)
GehäusewerkstoffEdelstahl 316
SitzwerkstoffDruckminderung: Teflon®<br>Gegendruck: Vespel®
Reibhülsen-WerkstoffInnen: Teflon®<br>Außen: Edelstahl 316
Betriebstemperatur-40 °F bis +165 °F (-40 °C bis +74 °C)
Anschlussgröße und -art1/4 Zoll NPTF
DurchflussrateCv = 0,12
Gewicht (ohne Manometer)2 lbs (0,9 kg)
Weitere InformationenWeitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.