PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AGI™ Series BT Bleed Tee BTS-46

Teilenummer:

Tescom-BTS-46

Bleed Tee metal seat screwed connection

Spezifikationen

Body Material316SS
Connections(3) 1/2" FNPT x 3/4" MNPT
Orifice3/8" (9.5mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (413.7 Barg)
Max Temperature1000°F (537.7°C)