PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AGI™ Series H1 Instrument Isolation/Block hand Valve H1RDC-24

Teilenummer:

Tescom-H1RDC-24

Bezugsquellen
An isolation hand valve soft seat with straight thru bore and screwed connections

Spezifikationen

Body MaterialCarbon Steel
SeatDelrin
Connections1/4" FNPT x 1/2" MNPT
PackingViton Oring
Orifice3/16" (4.74mm) mm Orifice
Max Pressure6000 Psig (413.7 Barg)
Max Temperature200°F (93.3°C)