PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series H5 Instrument Isolation/Block hand Valve H5HIS-22

Teilenummer:

Tescom-H5HIS-22

Bezugsquellen
isolation Mini hand valve integral seat screwed connections

Spezifikationen

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections1/4" FNPT x 1/4" MNPT
PackingGraphite
Orifice.136" (305mm) orifice
Max Pressure6000 Psig (413.7 Barg)
Max Temperature1000°F (537.7°C)