PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AGI™ Series M110 Instrument Manifold M110VIS-4-AM

Teilenummer:

Tescom-M110VIS-4-AM

Bezugsquellen
Three Valve Pipe x Pipe Manifold Metal/Soft Seat

Spezifikationen

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections1/2" FNPT Inlet x 1/2" FNPT Outlet
PackingPTFE
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure10000 Psig (689.4 Barg)
Max Temperature500°F (260°C)
OptionsAM 2" Pipe Mount CS