PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AGI™ Series M1 Instrument Manifold M1EIS-4-SG

Teilenummer:

Tescom-M1EIS-4-SG

Bezugsquellen
Three Valve Pipe x Pipe Manifold Metal/Soft Seat

Spezifikationen

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections1/2" FNPT Inlet x 1/2" FNPT Outlet
PackingLow Emission Graphite
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure6000 Psig (413.7 Barg)
Max Temperature1000°F (537.7°C)
NACE Sour GasSour Gas (NACE)2003