PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AGI™ Series M25 Instrument Gauge Valve M251VIC-44

Teilenummer:

Tescom-M251VIC-44

Two Valve Gauge with Bleed port Globe Pattern and screwed connetion

Spezifikationen

Body MaterialCarbon Steel
SeatIntegral
Connections1/2" FNPT x 1/2" MNPT
PackingPTFE
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure10000 psig (689.4 Barg)
Max Temperature500°F (260°C)