PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AGI™ Series M25B Instrument Manifold M25BVIS-4

Teilenummer:

Tescom-M25BVIS-4

Two Valve

Spezifikationen

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections1/2"FNPT Inlet X 1/4" FNPT Bottom Vent X 1/2"FNPT Oulet
PackingPTFE
Orifice3/16" (4.74 mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (414 barg)
Max Temperature500°F (260°C)