PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AGI™ Series M25 Instrument Gauge Valve M25VIS-4M-AM-SG

Teilenummer:

Tescom-M25VIS-4M-AM-SG

Two Valve Gauge with Bleed port Globe Pattern and screwed connetion

Spezifikationen

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections1/2" MNPT x 1/2" MNPT
PackingPTFE
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (413.7 Barg)
Max Temperature500°F (260°C)
NACE Sour GasSour Gas (NACE)2003