PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AGI™ Series M4AL Instrument Manifold M4ALVDS

Teilenummer:

Tescom-M4ALVDS

Bezugsquellen
Two Valve Flange x Flange Level Manifold Metal/Soft Seat

Spezifikationen

Body Material316SS
SeatDelrin
ConnectionsFlange Inlet x Flange Outlet
PackingPTFE
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (414 barg)
Max Temperature200°F (93°C)