PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AGI™ Series M4T Instrument Manifold M4TEIC-4-AM

Teilenummer:

Tescom-M4TEIC-4-AM

Three Valve Pipe x Flange Manifold Metal/Soft Seat

Spezifikationen

Body MaterialCarbon Steel
SeatIntegral
Connections1/2" FNPT Inlet x Inst Flange Oulet
PackingLow Emission Graphite
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (414 barg)
Max Temperature600°F (316°C)
OptionsAM 2" Pipe Mount CS