PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AGI™ Series M4TP Instrument Manifold M4TPHIC-4-PT

Teilenummer:

Tescom-M4TPHIC-4-PT

Two Valve Pipe x Flange Block & Bleed Manifold Metal/Soft Seat

Spezifikationen

Body MaterialCarbon Steel
SeatIntegral
Connections1/2"FNPT Inlet x Flange Outlet
PackingGraphite
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (414 barg)
Max Temperature600°F (316°C)
OptionsPT Top Purge Port 1/4"