PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AGI™ Series M4TP Instrument Manifold M4TPVIS-4-AM-SG

Teilenummer:

Tescom-M4TPVIS-4-AM-SG

Two Valve Pipe x Flange Block & Bleed Manifold Metal/Soft Seat

Spezifikationen

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections1/2"FNPT Inlet x Flange Outlet
PackingPTFE
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (414 barg)
Max Temperature500°F (260°C)
OptionsAM 2" Pipe Mount CS