PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AGI™ Series M51 Instrument Gauge Valve M51VIS-44C-SG

Teilenummer:

Tescom-M51VIS-44C-SG

Multi Port Gauge valve Integral seat Globe pattern and screwed connetion

Spezifikationen

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections(3) 1/2" FNPT x 1/2" MSW
PackingPTFE
Orifice3/16" (4.74mm) mm Orifice
Max Pressure10000 psig (689.4 Barg)
Max Temperature500°F (260°C)