PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AGI™ Series M5A Instrument Gauge Valve M5AHSC-44LC

Teilenummer:

Tescom-M5AHSC-44LC

Bezugsquellen
Multi Port Gauge Meta/Soft seat Large Straight Bore and screwed connetion

Spezifikationen

Body MaterialCarbon Steel
Seat316SS
Connections(3) 1/2" FNPT x 1/2" MSW Long body
PackingGraphite
Orifice3/8" (9.5mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (413.7 Barg)
Max Temperature850°F (454°C)